Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:08:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO15
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
RSTO 15
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
Fw | 20 mm | Hüllkreis innen |
C | 11,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 9.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 11.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.670 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.300 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,051 kg | Gewicht |
Abmessungen
E | 26 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |