Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:54:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2200-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
RNA 2200 PP, RNA 2200.2RS, RNA2200.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 30 mm | Außendurchmesser |
Fw | 14 mm | Hüllkreis innen |
C | 13,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 6.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 6.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.120 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 52 g | Gewicht |
Abmessungen
D1 min | 20 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau