Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:15:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNTR50X130X65-2ZL
Stützrolle
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler
Ersetzt
NNTR 50X130X65.2ZL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 130 mm | Außendurchmesser |
| B | 65 mm | Breite des Innenringes |
| Cr w | 188.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 39.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 1.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
| F0r per | 270.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
| Fr per | 270.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
| ≈m | 5,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| d2 | 63 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
| D1 | 80 mm | Anschlussmaß |
| d3 | 3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
| R | 10.000 mm | Mantelradius |
3 | Anzahl Schmierbohrungen |
Abmessungen
| C | 63 mm | Breite des Außenringes |
| rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Dichtung | 2ZL | Berührungslos abgedichtet, beidseitig |
Eigenschaften

