Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:29:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATV8
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
NATR8V, NATV 8
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite des Lagers |
Cr w | 7.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 11.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.620 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 11.700 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 10.200 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 41,9 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 19 mm | Außendurchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch