Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:31:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKR52-2RS-RR-XL
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
PWKR52-2RS-RR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 52 mm | Außendurchmesser |
d1 | 20 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 66 mm | Breite |
Cr w | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 33.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 33.500 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 21.800 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,441 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 25,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 40,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 9 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 31 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 4 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M20X1,5 | Gewinde |
IG | 21 mm | Gewindelänge |
W | 10 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 120 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |