Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:18:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKR35-2RS-RR-XL
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
PWKR35-2RS-RR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
d1 | 16 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 52 mm | Breite |
Cr w | 12.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 14.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.790 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 6.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 14.900 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 10.600 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 160 g | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 19,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 32,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 7,8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 20 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M16X1,5 | Gewinde |
IG | 17 mm | Gewindelänge |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 58 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau