Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:51:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR40-PP
Nadel-Kurvenrolle
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40 mm | Außendurchmesser |
d1 | 18 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 58 mm | Breite des Rollenzapfens |
Cr w | 10.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 16.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.130 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.900 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,23 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 21,6 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 36,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 31,5 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M18X1,5 | Gewinde |
IG | 19 mm | Gewindelänge |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 87 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte