Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:43:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89417
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 180 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 19,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 2,939 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |