Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:46:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89464
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 580 mm | Außendurchmesser |
D1 | 325 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 43,5 mm | Breite des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: