Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:06:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81217
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| D | 125 mm | Außendurchmesser |
| D1 | 88 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| B | 9,5 mm | Breite des Außenringes |
| ≈m | 470,7 g | Gewicht |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: