Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:00:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81213
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
D | 100 mm | Outside diameter |
D1 | 67 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 8 mm | Width outer ring |
≈m | 261,7 g | Gewicht |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |