Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81209
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 73 mm | Außendurchmesser |
D1 | 47 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 5,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 0,101 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: