Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81144
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 270 mm | Außendurchmesser |
D1 | 223 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 11 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 1,59 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |