Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:47:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr300X4 | Gewinde |
B1 | 284 mm | Hülsenlänge |
≈m | 40,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 300 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 380 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 40 mm | Breite Sicherungselemente |
B3 | 52 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3160 | Nutmutter | |
MS3160 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |