Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:58:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 900 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr950X8 | Gewinde |
B1 | 675 mm | Hülsenlänge |
≈m | 835 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 10 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 950 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 1.170 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 151 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM31/950 | Nutmutter | |
MS31/950 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |
Zuletzt angesehene Produkte