Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:19:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3152X-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H3152XHG
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr260X4 | Gewinde |
B1 | 190 mm | Hülsenlänge |
≈m | 23,817 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 330 mm | Aussendurchmesser |
B2 | 38 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM52T | Nutmutter | |
MB52 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden