Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:00:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 39,688 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 39,688 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M45x1,5 | Gewinde |
B1 | 39 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 45 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 65 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 11,25 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM9 | Nutmutter | |
MB9 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |