Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:52:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3038X700
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d1 | ≈ 177,8 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
| B1 | 112 mm | Hülsenlänge |
| ≈m | 7,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
| d | 190 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
| d2 | 220 mm | Aussendurchmesser Mutter |
| B2 | 30,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KML38 | Nutmutter | |
MBL38 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | Norm | Ohne |