Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:48:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24132-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d1 | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
| G | M160x3 | Gewinde |
| B1 | 148 mm | Hülsenlänge |
| ≈m | 8,66 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
| a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
| IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
| d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
| d2 | 210 mm | Aussendurchmesser |
| B2 | 27,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM32 | Nutmutter | |
MB32 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | HG | Mit |