Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:15:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2352XX907
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Wird oft zusammen gekauft

Main Dimensions & Performance Data
| d1 | ≈ 239,712 mm | Bore diameter (Inch) |
| B1 | 211 mm | Sleeve length |
| ≈m | 25,7 kg | Gewicht |
Dimensions
| d | 260 mm | Bore diameter bearing |
| d2 | 330 mm | Outside diameter nut |
| B2 | 38 mm | Width nut and lock |
Additional information
HM52T | Locknut | |
MB52 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | Norm | Ohne |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.