Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:32:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2336-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H2336HG


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M180x3 | Gewinde |
B1 | 161 mm | Hülsenlänge |
≈m | 11,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 230 mm | Aussendurchmesser |
B2 | 29,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM36 | Nutmutter | |
MB36 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden