regionSelectionBanner.message
country.us
05:11:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H218X304
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 82,55 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 82,55 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M90x2 | Gewinde |
B1 | 52 mm | Hülsenlänge |
≈m | 1,1 kg | text.product.weight |
Abmessungen
d | 90 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 120 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 17,75 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM18 | Nutmutter | |
MB18 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
productDetailsPage.hybrid
productDetailPage.downloads.title
productDetailsPage.specificationsBandTitle
Ausführung | Norm | Ohne |
page.pdp.cad.sorry.title
page.pdp.cad.sorry.content.anonymous