Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:02:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM35
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 35
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M35X1,5 | Gewinde |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
h | 12 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 134.000 N | Bruchlast axial |
ML | 80 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 40 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 0,537 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,101 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 47 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 5 mm | Nutbreite |
c | 6 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch