Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:21:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM30
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 30
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | M30X1,5 | Thread |
D | 45 mm | Outside diameter |
h | 12 mm | Height |
MA | 5 Nm | Mounting torque set screw |
FaB | 112.000 N | Breaking load, axial |
ML | 70 Nm | Breakawag |
MAL | 32 Nm | Mounting torque reference |
MM | 0,304 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
≈m | 76,458 g | Gewicht |
Dimensions
d1 | 40 mm | Plant diameter outside |
t | 2 mm | Hight retaining slot |
b | 5 mm | Width retaining slot |
c | 6 mm | Distance bore |
m | M6 | Threaded - threaded pin |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte