Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:26:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS60150
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 60150
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 105 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 1,643 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 137,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 105 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 125 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 12 mm | Breite Dichtungsträger |
M5X40 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF60150(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden