Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:05:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS1762
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 1762
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 38 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
C | 15,5 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 54,4 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 38 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 47 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 7 mm | Breite Dichtungsträger |
M3X25 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF1762(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden