Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:14:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D2 | 26 mm | Bohrungsdurchmesser Unterlagscheibe |
D3 | 38 mm | Außendurchmesser Unterlagscheibe |
C | 4 mm | Höhe Unterlagscheibe |
≈m | 0,015 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.