Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:03:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNAO20X28X26
Nadellager
Nadellager RNAO, 2-reihig, ohne Innenring, keine Borde
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Hüllkreis innen |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
C | 26 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 16.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 28.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 49,7 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 20,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 23,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 24,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 24 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.