Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:47:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Digital Output
SSI + 1Vss | Elektronische Schnittstelle | |
≈m | 139,72 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 385 mm | Durchmesser AU-Lager |
HM | 52 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JM | 33 mm | Bohrungsabstand |
T | 205,7 mm | Abstand Lagermitte zum Messkopf |
Zusätzliche Informationen
5 Nm | Anziehdrehmoment | |
0,5 Nm | Obere Toleranz Anziehdrehmoment | |
-0,5 Nm | Untere Toleranz Anziehdrehmoment | |
2x ISO4762-M6x20-8.8 | Zylinderkopfschrauben |
Kabel
M23x1 | Gewinde Steckverbinder | |
17 | Stifte Steckverbinder |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Kabellänge | 1 m |


Alle
Deutsch

2022-09-15 | Datenblatt | PDB 63 | Deutsch