Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:50:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MLFI50-250-C-ZR-N
Linearmodul
Module mit innenliegender Laufrollenführung und Zahnriemenantrieb.Basisausführung, ein angetriebener Laufwagen mit Befestigungsnuten im Laufwagen
Wird oft zusammen gekauft







Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B2 | 88 mm | Gesamtbreite |
H | 110 mm | Höhe |
L | 250 mm | Länge |
Anschlussmaße
D86 | 68 mm | |
Tol D86 | G7 | Toleranz |
D87 | 110 mm | Ø Lochkreis |
d85 | 20 mm | |
Tol d85 | h7 | Toleranz |
L88 | 31 mm | |
d86 | 61 mm | Ø Innerer Einpass |
G87 | M6 | Gewinde |
h85 | 53,4 mm | |
JB43 | 40 mm | |
JB8 | 40 mm | |
l41 | 58,8 mm | 1 |
l42 | 81,5 mm | 1 |
NB85 | 6 mm | Breite der Passfedernut |
Tol NB85 | P9 | Toleranz |
NL85 | 25 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut, Toleranz P9 |
T86 | 2,3 mm | Einpasstiefe |
Tol T86 up | 0,3 mm | Obere Toleranz |
Tol T86 low | 0 mm | Untere Toleranz |
t87 max | 24 mm |
Abmessungen
B1 | 86 mm | Breite des Laufwagens |
B4 max | 89,2 mm | |
H1 | 19 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 90 mm | Höhe |
H4 | 101,4 mm | Höhe der Umlenkeinheit |
h13 | 20 mm | |
h14 | 60 mm | |
L1 | 260 mm | Länge |
L2 max | 8.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L4 | 97 mm | |
L6 | 6 mm | Länge der Abstreifbürsten |
S41 | 28 mm | 1 |
S | 85 mm | Aufbaumaß |
Technische Daten
mLAW | 2,27 kg | Masse des Laufwagens |
vmax | 8 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 40 m/s2 | Max. Beschleunigung |
Rx | 82,3 mm | |
Ry | 32 mm | |
Rz | 8,5 mm | |
I C | 11.400 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 5.200 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 11.400 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 3.520 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 16.800 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 10.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 164 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 400 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 200 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
Iy | 300 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Iz | 198 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Zusätzliche Informationen
68,8 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
4 x LFR5201-10-2Z | Laufrollen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
200 mm | Vorschub | |
50AT10 | Zahnriemen | |
0,29 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
1.880 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
5 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder und Getriebe |
Temperaturbereich
Tmin | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Tmax | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Laufwagenlänge | 250 | 250 mm |
Version | C | |
Ausführung | / | Basis |
Antrieb | (3)ZR | Zahnriemenantrieb |
Zusätzlicher Laufwagen | / | Kein zusätzlicher Laufwagen |
Befestigung am Laufwagen | N | T-Nuten |
Tragschienenausführung | / | Einteilig |