Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:01:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MLFI140-500-3ZR-W2-N-FA517.1
Linearmodul
Actuators with internal track roller guidance system and toothed belt drive.With triple toothed belt, support rail in two segments, second, driven carriage and and fixing slots in carriage










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B2 | 180 mm | Total Width |
H | 105 mm | Höhe |
L | 500 mm | Länge |
Anschlussmaße
D86 | 70 mm | |
Tol D86 | G7 | Toleranz |
D87 | 80 mm | Ø Bolt circle |
d85 | 25 mm | |
Tol d85 | h7 | Tolerance |
L88 | 45 mm | |
d86 | 61 mm | Ø Innerer Einpass |
G87 | M6 | Gewinde |
h85 | 44 mm | |
JB43 | 80 mm | |
JB44 | 130 mm | |
JB8 | 70 mm | |
jB9 | 140 mm | |
l41 | 354 mm | 1 |
NB85 | 8 mm | Width of Keyway |
Tol NB85 | P9 | Tolerance |
NL85 | 25 mm | Length of Keyway |
NT85 | 4 mm | Depth of Keyway, Tolerance P9 |
T86 | 2,3 mm | Einpasstiefe |
Tol T86 up | 0,3 mm | Obere Toleranz |
Tol T86 low | 0 mm | Untere Toleranz |
t87 max | 12 mm |
Abmessungen
B1 | 176 mm | Breite des Laufwagens |
B4 | 195 mm | Width of Return Unit |
B18 | 15 mm | |
B72 | 2 mm | |
H1 | 29,3 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 74,5 mm | Höhe |
H4 | 84 mm | Höhe der Umlenkeinheit |
H18 | 50 mm | |
h13 | 25 mm | |
h14 | 45 mm | |
h18 | 2 mm | |
L1 | 542 mm | Länge |
L2 max | 16.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L4 | 80 mm | |
L6 | 6 mm | Länge der Abstreifbürsten |
L18 | 400 mm | |
Lx1 min | 100 mm | Mindestabstände zw. den Laufwägen |
LTn min | 500 mm | Tragschienen Teilstücklänge min |
LTn max | 8.000 mm | Tragschienen Teilstücklänge max |
S41 | 30 mm | 1 |
S | 85 mm | Aufbaumaß |
Technische Daten
mLAW | 8,87 kg | Masse des Laufwagens |
m1 | 1,84 kg | Masse der Verbindungsplatten der Profile |
m3 | 8,87 kg | Masse des zusätzlichen Laufwagens |
vmax | 8 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 40 m/s2 | Max. Beschleunigung |
Rx | 354 mm | |
Ry | 44,5 mm | |
Rz | 104,5 mm | |
I C | 17.500 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 8.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 17.500 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 8.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 27.600 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 14.800 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 610 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 2.630 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 1.450 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
Iy | 1.636 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Iz | 200 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Zusätzliche Informationen
115 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
4 x LFR5301-10-2Z | Laufrollen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
160 mm | Vorschub | |
40AT10 | Zahnriemen | |
0,75 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
4.500 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
8,2 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder und Getriebe |
Temperaturbereich
Tmin | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Tmax | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1
Utilisation of the T-slots is restricted by the holes.
2
The values are single loads and apply when the underside of the actuator is fully supported. If there are several carriage units per actuator or combined loads are present, these must be reduced.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 140 | |
Length of carriage | 500 | 500 mm |
Version | / | Standard |
Design | / | Basis |
Drive type | (3)ZR | Toothed belt drive |
Additional carriage | W2 | Second, driven carriage |
Attachment to the carriage | N | T-Slots |
Support rail design | FA517.1 | Two-Piece |