Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:34:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MLFI140-240-3ZR-W2-N
Linearmodul
Module mit innenliegender Laufrollenführung und Zahnriemenantrieb.Mit Dreifachzahnriemen-Antrieb, zweitem, angetriebenen Laufwagen und Befestigungsnuten im Laufwagen
Wird oft zusammen gekauft








Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B2 | 180 mm | Gesamtbreite |
H | 105 mm | Höhe |
L | 240 mm | Länge |
Anschlussmaße
D86 | 70 mm | |
Tol D86 | G7 | Toleranz |
D87 | 80 mm | Ø Lochkreis |
d85 | 25 mm | |
Tol d85 | h7 | Toleranz |
L88 | 45 mm | |
d86 | 61 mm | Ø Innerer Einpass |
G87 | M6 | Gewinde |
h85 | 44 mm | |
JB43 | 80 mm | |
JB44 | 130 mm | |
JB8 | 70 mm | |
jB9 | 140 mm | |
l41 | 94 mm | 1 |
NB85 | 8 mm | Breite der Passfedernut |
Tol NB85 | P9 | Toleranz |
NL85 | 25 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 4 mm | Tiefe der Passfedernut, Toleranz P9 |
T86 | 2,3 mm | Einpasstiefe |
Tol T86 up | 0,3 mm | Obere Toleranz |
Tol T86 low | 0 mm | Untere Toleranz |
t87 max | 12 mm |
Abmessungen
B1 | 176 mm | Breite des Laufwagens |
B4 | 195 mm | Breite der Umlenkeinheit |
B72 | 2 mm | |
H1 | 29,3 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 74,5 mm | Höhe |
H4 | 84 mm | Höhe der Umlenkeinheit |
h13 | 25 mm | |
h14 | 45 mm | |
L1 | 282 mm | Länge |
L2 max | 8.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L4 | 80 mm | |
L6 | 6 mm | Länge der Abstreifbürsten |
S41 | 30 mm | 1 |
S | 85 mm | Aufbaumaß |
Technische Daten
mLAW | 5,5 kg | Masse des Laufwagens |
m3 | 5,5 kg | Masse des zusätzlichen Laufwagens |
vmax | 8 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 40 m/s2 | Max. Beschleunigung |
Rx | 94 mm | |
Ry | 44,5 mm | |
Rz | 104,5 mm | |
I C | 17.500 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 8.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 17.500 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 8.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 27.600 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 14.800 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 610 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 650 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 380 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
Iy | 1.636 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Iz | 200 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Zusätzliche Informationen
115 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
4 x LFR5301-10-2Z | Laufrollen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
160 mm | Vorschub | |
40AT10 | Zahnriemen | |
0,75 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
4.500 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
8,2 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder und Getriebe |
Temperaturbereich
Tmin | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Tmax | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1
Eingeschränkte Nutzung der T-Nuten wegen Bohrungen.
2
Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Modulunterseite. Bei mehreren Laufwagen pro Modul oder kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 140 | |
Laufwagenlänge | 240 | 240 mm |
Version | / | Standard |
Ausführung | / | Basis |
Antrieb | (3)ZR | Zahnriemenantrieb |
Zusätzlicher Laufwagen | W2 | Zweiter, angetriebener Laufwagen |
Befestigung am Laufwagen | N | T-Nuten |
Tragschienenausführung | / | Einteilig |