Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:12:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 62,5 mm | Länge |
H | 7 mm | Höhe |
B | 14 mm | Breite |
≈m | 0,003 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 | |
Version | C |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden