Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:17:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSX35-E-ADE
Profile rail
Guideways for linear recirculating roller bearing, with slot for covering strip, TSX..-E-ADE






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 30 mm | Höhe |
b | 34 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 5,9 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M8 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 9 mm | Bohrungsdurchmesser |
K1 MA | 41 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 31 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 31 mm | Abstand 3 |
jL | 40 mm | Inkrement |
h1 | 17,5 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
h2 | 1,1 mm | Tiefe |
b1 | 17 mm | Breite |
dADB | 3,9 mm | Bohrungsdurchmesser |
s | 0,6 mm | Dicke |
Zusätzliche Informationen
RWU35-E-...; RWU35-F-... | Verwendbare Wagen | |
RUE35-E-...; RUE35-F-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 35 | |
Length | ~6000 | |
Version | E | |
Guideway design | ADE | For stainless steel cover strip, reusable, can be slid into place |