Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:27:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSX25-D-U
Profilschiene
Führungsschienen für Rollenumlaufeinheit, von unten anschraubbar,TSX..-D-U

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 22,3 mm | Höhe |
b | 23 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 2,9 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 3.930 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 23 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 23 mm | Abstand 3 |
jL | 30 mm | Inkrement |
t7 | 12,5 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
RWU25-E-... | Verwendbare Wagen | |
RUE25-E-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Länge | ~4000 | |
Version | D | |
Schienenbefestigung | U | Bohrbild von unten |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden