Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:13:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUDS65X300-D
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 90 mm | Höhe |
B | 168 mm | Breite |
L3 | 300 | Standardlänge 3 1 |
≈m | 20,66 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H1 | 11,5 mm | |
T5 | 23 mm | |
H3 | 39 mm | |
JB | 142 mm | |
A1 | 37,5 mm | |
A2 | 75 mm | |
JL | 75 mm | |
G2 | M16 | Befestigungsschrauben 2 |
G2 MA | 354 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
K3 | M14 | Befestigungsschrauben 4 |
K3 MA | 229 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
n | 8 | Anzahl Befestigungsgewinde |
D2 | 14,5 mm |
Verwandte Produkte
RUE65-E, RUE65-E-L, RUE65-F, RUE65-F-L | Geeignete Linearführungen |
Fußnoten
1
Standardlängen:
L1 = 150 mm, nicht bei RUDS65-D (-H)
L2 = 225 mm, nicht bei RUDS65-D (-H)
L3 = 300 mm, nicht bei RUDS25-D (-H) und RUDS35-D (-H).
2
Für Schrauben DIN ISO 4762-12.9.
Gewindelänge bei RUDS..D-H mindestens 1,25 · G2.
3
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
4
G2 als Durchgangsbohrung für Schrauben DIN ISO 4762-12.9.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 65 | |
Länge | 300 | Standardlänge 3 |
Nachssetzzeichen | D |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch