Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:02:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUDS55X150-D
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 70 mm | Höhe |
B | 138 mm | Breite |
L1 | 150 | Standardlänge 1 1 |
≈m | 6,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H1 | 11 mm | |
T5 | 18 mm | |
H3 | 31 mm | |
JB | 116 mm | |
A1 | 37,5 mm | |
A2 | 75 mm | |
JL | 75 mm | |
G2 | M14 | Befestigungsschrauben 2 |
G2 MA | 229 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
K3 | M12 | Befestigungsschrauben 4 |
K3 MA | 144 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
n | 4 | Anzahl Befestigungsgewinde |
D2 | 12,5 mm |
Verwandte Produkte
RUE55-E, RUE55-E-L, RUE55-F, RUE55-F-L | Geeignete Linearführungen |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Länge | 150 | Standardlänge 1 |
Nachssetzzeichen | D |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch