Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:04:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUDS25X225-D
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 36 mm | Höhe |
B | 68 mm | Breite |
L2 | 225 | Standardlänge 2 1 |
≈m | 1,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H1 | 7,2 mm | |
T5 | 10 mm | |
H3 | 18 mm | |
JB | 57 mm | |
A1 | 37,5 mm | |
A2 | 75 mm | |
JL | 75 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben 2 |
G2 MA | 42,2 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben 4 |
K3 MA | 17,4 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
n | 6 | Anzahl Befestigungsgewinde |
D2 | 6,7 mm |
Verwandte Produkte
RUE25-E, RUE25-E-L, RUE25-F, RUE25-F-L | Geeignete Linearführungen |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Länge | 225 | Standardlänge 2 |
Nachssetzzeichen | D |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch