Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:35:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
K1 | M4x60 | Schraube K1 |
LS | 4 mm | Aufbaumaß Schraube K1 |
S 2,5 | Innensechskant Schraube K1 | |
MA | 0,5 Nm | Anziehdrehmoment Schraube K1 |
S | 37,2 mm | Aufbaumaß |
≈m | 298 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 83 mm | Breite |
A3 | 6,15 mm | |
H | 51,3 mm | Höhe |
LM | 56,6 mm | Längenmaß |
JL5 | 61.3 | Anschlussmaß |
JL5 | 67.5 | Anschlussmaß bei langer Wagenausführung |
Verschmutzungsgrad
Ja | KIT geeignet für sehr geringe Verschmutzungsgrade | |
Ja | KIT bis zu einem leichten Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem mittleren Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem schweren Verschmutzungsgrad geeignet |
Verwandte Produkte
Ja | KIT ist nachrüstbar | |
RUE45-E-H, RUE45-E-HL | Für Linearführung: |
Verschiebekrafterhöhung
Ja | Starke Verschiebekrafterhöhung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Nachssetzzeichen | E | Nachsetzzeichen |
Ausführung | H | Hoher Wagen |
Nachrüstbarkeit | OS | Kundenseitige Nachrüstung |
KIT-Nummer | 530 | KIT-Endnummer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2008-04-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 42 | Deutsch
KIT RWU..-E-OS-410, 420 für RUE..-E (-KT)

2008-04-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 40 | Deutsch
KIT.RWU..-E-OS-100, 120, 130, 140, 300, 340, 350 für RUE..-E (-KT)

2010-10-14 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 41 | Deutsch
KIT.RWU..-E(-H)-510, 511, 530, 531, 550, 551, 560, 561 für RUE..-E (-KT)

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch