Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:29:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KUSE30
Kugelumlaufeinheit
Normale Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit






Anschlussmaße
A1 | 31 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 72 mm | |
b | 28 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 67,6 mm | |
JL | 52 mm | |
JLZ | 44 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 1 |
aL max | 71 mm | 1 |
aR min | 20 mm | 1 |
aR max | 71 mm | 1 |
H1 | 5,4 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 13,2 mm | |
H5 | 6 mm | |
T5 | 12 mm | Gewindetiefe |
T6 | 10 mm | |
h | 25 mm | |
h1 | 12,5 mm | |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M8 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 24 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
d1 | 9 mm | |
D2 | 8,6 mm | |
N2 max | 4,5 mm | |
JL5 | 12,8 mm | |
A3 | 6,5 mm | |
O | 4,5x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Hauptabmessungen
Imax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen |
H | 42 mm | Systemhöhe |
B | 90 mm | Wagenbreite |
L | 91,6 mm | Wagengesamtlänge 3 |
Technische Daten
I: C | 54.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung 4 |
I: C0 | 108.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung 4 |
II: C | 37.800 N | Lastrichtung II: Zugbelastung 4 |
II: C0 | 60.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung 4 |
III: C | 40.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 4 |
III: C0 | 62.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 4 |
M0x | 1.350 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 800 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 710 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
KWSE30 | Führungswagen | |
TKSD30 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden