Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:23:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKSD35-ADE
Profilschiene
Führungsschienen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, mit Nut für einschiebbares Stahl-Abdeckband,TKSD..-ADE


TKSD..-ADE



Haltering, Halteschraube und Abdeckband

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 29,7 mm | Höhe |
b | 34 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 6,5 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M8 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
K1 MA | 41 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
d1 | 9 mm | Bohrungsdurchmesser |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 71 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 71 mm | Abstand 3 |
jL | 80 mm | Inkrement |
h1 | 17,2 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
h2 | 1,1 mm | Tiefe |
b1 | 17 mm | Breite |
dADE | 3,9 mm | Bohrungsdurchmesser |
s | 0,6 mm | Dicke |
Zusätzliche Informationen
KWSE35... | Verwendbare Wagen | |
KUSE35... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
2
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
3
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Länge | ~6000 | |
Schienenausführung | ADE | Für Edelstahl-Abdeckband, wiederverwendbar, einschiebbar |