Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:21:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKSD25-U
Profilschiene
Führungsschienen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit, von unten anschraubbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 21,7 mm | Höhe |
b | 23 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 3,1 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 53 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 53 mm | Abstand 3 |
jL | 60 mm | Inkrement |
t7 | 12 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
KWSE25... | Verwendbare Wagen | |
KUSE25... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Länge | ~6000 | |
Schienenbefestigung | U | Bohrbild von unten |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden