Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:39:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KWSE30-H
Kugelumlaufwagen
Hohe, schmale Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 45 mm | Systemhöhe |
B | 60 mm | Wagenbreite |
L | 91,6 mm | Wagengesamtlänge |
I C | 40.000 N | Tragzahl dyn.; Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 80.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 37.800 N | Tragzahl dyn; Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 60.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 40.000 N | Tragzahl dyn; Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 62.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 16 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 40 mm | |
b | 28 mm | Schienenbreite |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 67,6 mm | |
JL | 40 mm | |
H1 | 5,4 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 6 mm | |
T5 | 11 mm | Gewindetiefe |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
N2 | 4,5 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr |
JL5 | 18,8 mm | Position Schmieranschluss |
A3 | 9,5 mm | Position Schmieranschluss |
t A3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
O | 4,5x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
M0X | 1.350 Nm | Moment |
M0Y | 800 Nm | Moment |
M0Z | 710 Nm | Moment |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWSE | Materialkurzbenennung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Wagenausführung | H | Hoher Wagen |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden