Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:12:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE25-B-ESC
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-ESC, schmale, kurze Führungswagen, vierreihig, vollkugelig






Hauptabmessungen
lmax | 5.880 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 33 mm | Systemhöhe |
B | 48 mm | Wagenbreite |
L | 58,2 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 12.500 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 22.200 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 305 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 155 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 155 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 12,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 35 mm | |
b | 23 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 35,6 mm | |
Ls | 1,65 mm | |
jL | 60 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 53 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 53 mm | 3 |
H1 | 5,1 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 5,25 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
h | 18,7 mm | |
h1 | 8,2 mm | |
G2 | M6 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M6 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 6,8 mm | |
A3 | 8 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 6 mm | |
G4 | M3 | |
t G4 | 6 mm | 5 |
JL6 | 22 mm |
Verwandte Produkte
KWVE25-B-ESC | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD25 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Wagenausführung | ESC | Erweiterte Bauform, schmaler Wagen |
Version | B |