Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:13:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE20-B-ES
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-ES, Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, erweiterte Bauform, schmale Ausführung






Hauptabmessungen
lmax | 5.880 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 28 mm | Systemhöhe |
B | 42 mm | Wagenbreite |
L | 71,4 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 13.100 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 27.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 332 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 240 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 240 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 11 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 32 mm | |
b | 20 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,06 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 50,4 mm | |
Ls | 1,3 mm | |
JL | 32 mm | |
jL | 60 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 53 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 53 mm | 3 |
H1 | 4,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 5,25 mm | |
T5 | 7,5 mm | Gewindetiefe |
h | 17 mm | |
h1 | 8,6 mm | |
G2 | M5 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M5 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 5,8 mm | |
A3 | 8 mm | |
G3 | M5 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 4,6 mm | |
G4 | M3 | |
t G4 | 5,5 mm | 5 |
JL6 | 9,4 mm |
Verwandte Produkte
KWVE20-B-ES | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD20 | Führungsschiene |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Wagenausführung | ES | Erweiterte Bauform, schmaler Wagen |
Version | B |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden