Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:13:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE15-B-EC
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-EC, erweiterte Austauschbarkeit, kurzer Führungswagen, vierreihig






Schmieranschlüsse liegen lose bei:
S04 bei KUVE20-B
S05 bei KUVE25-B bis KUVE55-B
S16 bei KUVE15-B
Hauptabmessungen
lmax | 2.880 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 24 mm | Systemhöhe |
B | 52 mm | Wagenbreite |
L | 44,5 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 4.900 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 8.300 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 86 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 35 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 35 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 18,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 41 mm | |
b | 15 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 5,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 23,1 mm | |
Ls | 1,3 mm | |
jL | 60 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 53 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 53 mm | 3 |
H1 | 4,3 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 6,1 mm | |
H5 | 4,75 mm | |
T5 | 7 mm | Gewindetiefe |
h | 15 mm | |
h1 | 7,6 mm | |
K1 | M4 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 5 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K3 | M4 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 5 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
d1 | 4,6 mm | |
D2 | 4,5 mm | |
A3 | 4,3 mm | |
G3 | M3 | |
t G3 | 5,5 mm | 5 |
A4 | 3,2 mm | |
G4 | M3 | |
t G4 | 5,5 mm | 5 |
JL6 | 15,8 mm |
Verwandte Produkte
KWVE15-B-EC | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD15-B | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 | |
Wagenausführung | EC | Erweiterte Bauform, kurzer Wagen (Wagen ohne Anschlussgewinde) |
Version | B |