Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:13:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD15-W-U
Profilschiene
Führungsschienen für vierreihige Kugelumlaufeinheit KUVE..-W, breite Schiene, von unten anschraubbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 12,9 mm | Höhe |
b | 37 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 3,6 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M5 | Gewinde |
G1 MA | 10 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 2.950 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL max | 44 mm | Abstand 3 |
aL min | 10 mm | Abstand 3 |
aR max | 44 mm | Abstand 3 |
aR min | 10 mm | Abstand 3 |
jL | 50 mm | Inkrement |
jB | 22 mm | Inkrement |
a5 | 7,5 mm | Abstand |
t7 | 7 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
KWVE15-W... | Verwendbare Wagen | |
KUVE15-W... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 | |
Länge | ~3000 | |
Schienenausführung | W | Breite Ausführung |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden