Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:46:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE45-B-SL
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 60 mm | Systemhöhe |
B | 86 mm | Wagenbreite |
L | 172,7 mm | Wagengesamtlänge |
C | 82.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 181.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 4.635 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 4.000 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 4.000 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 3,38 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 20,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 60 mm | |
b | 45 mm | Schienenbreite |
A2 | 13 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 134,6 mm | |
LS | 2,2 mm | |
JL | 80 mm | |
H1 | 9,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 9,25 mm | |
T5 | 17 mm | Gewindetiefe |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
A3 | 16,5 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 16,5 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M6 | Schmieranschluss |
t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 35,3 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Version | B | |
Wagenausführung | SL | Schmaler, langer Wagen |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden