Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:42:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE20-B-SL
Kugelumlaufwagen
Carriages KWVE..-B-SL, narrow, long carriage, four-row






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 30 mm | Systemhöhe |
B | 44 mm | Wagenbreite |
L | 88,9 mm | Wagengesamtlänge |
C | 16.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 36.500 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 452 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 430 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 430 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 0,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 12 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 32 mm | |
b | 20 mm | Schienenbreite |
A2 | 6 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 67,9 mm | |
LS | 1,3 mm | |
JL | 50 mm | |
H1 | 4,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 5,25 mm | |
T5 | 7,5 mm | Gewindetiefe |
G2 | M5 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
A3 | 7,7 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M5 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 4,6 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M5 | Schmieranschluss |
t G4 | 5,5 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 13,2 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 20 | |
Version | B | |
Wagenausführung | SL | Schmaler, langer Wagen |