Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:57:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmax | 3.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 125 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 53 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Anschlussmaße
jB | 89 mm | |
jB2 | 18 mm | |
jL | 80 mm | |
aR min | 15 mm | 2 |
aR max | 55 mm | 2 |
aL min | 15 mm | 2 |
aL max | 55 mm | 2 |
37,5 mm | ||
N2 | 20 mm | |
K1 | M12 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
K1 MA | 140 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 3 |
d1 | 14 mm | Bohrungsdurchmesser |
Verwandte Produkte
KVK20 | Geeignete Verschlusskappe 4 | |
RUS38134, RUS38206, RUSV60134-KS, RUSV60206-KS, PR14089 | Geeignet für Rollenumlaufschuhe 5 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12553 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch